AVENTICS™ Sensore, Serie ST9 0830100387

Codice:

AVENTICS-0830100387

106,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST9-PN-K03U-036

Specifiche

Montaggio diretto per serieKHZ
Larghezza scanalatura"scanalatura 9 mm "
SensoreAd impulso prolungato
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.36 V DC
Corrente nominale, in stato di commutazione< 7 mA
Corrente di riposo (senza carico)< 3 mA
Tipo di protezioneIP67, IP65
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.0.2 A
Frequenza di commutazione max.2000 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipostagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni60 g (50 ... 2000 Hz)
Lunghezza cavo L3 m
Materiale corporesina Epoxid
Materiale guaina cavoPoliuretano