AVENTICS™ Sensore, Serie SN3 0830100438

Codice:

AVENTICS-0830100438

250,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SN3-PW-M012-30

Specifiche

Montaggio indiretto per seriePRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Varianteper montaggio a cilindri PRA, CCI, KPZ, KHZ, GPC, CVI, resistente alla saldatura
Tipo di contattoPNP
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Corrente nominale, in stato di commutazione≤ 10 mA
Corrente di riposo (senza carico)≤ 5 mA
Tipo di protezioneIP67, IP65
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 1,8 V
Corrente di commutazione DC, max.0.2 A
Frequenza di commutazione max.20 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni55 Hz, 1 mm
Materiale corpoPoliammide