Specifiche
| Montaggio diretto per serie | KHZ |
| Larghezza scanalatura | "scanalatura 9 mm " |
| Tipo di contatto | Reed |
| Tensione di esercizio DC, min. | 10 V DC |
| Tensione di esercizio DC, max. | 30 V DC |
| Tensione di esercizio AC, min. | 10 V AC |
| Tensione di esercizio AC, max. | 30 V AC |
| Corrente nominale, in stato di commutazione | < 7 mA |
| Potenza di commutazione | 3 W / 5 VA |
| Tipo di protezione | IP67, IP65 |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Caduta di tensione U per Imax | I*Rs |
| Resistenza di protezione per Reed | 27 Ω |
| Corrente di commutazione DC, max. | 0.13 A |
| Corrente di commutazione AC, max. | 0.2 A |
| Precisione del punto di commutazione | ±0,1 mT |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M8 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 3 poli |
| A prova di corto circuito | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Resistenza all'urto | 100 g / 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni | 60 g (50 ... 2000 Hz) |
| Materiale corpo | Poliammide |