AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø6, Serie TU1-F-PUR 1820712042

Codice:

AVENTICS-1820712042

3,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-F-PUR-006-0105-TR-0025

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C15 mm
Spessore parete1.05 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.02 kg
MaterialePolietere-poliuretano