AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390040

Codice:

AVENTICS-1823390040

7,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
M5

Specifiche

TipoDistributore a 4 vie
Raccordo GM5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.008 kg
Materiale corpoOttone