AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390043

Codice:

AVENTICS-1823390043

14,35 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G3/8

Specifiche

TipoDistributore a 4 vie
Raccordo GG 3/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.078 kg
Materiale corpoAlluminio