AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390044

Codice:

AVENTICS-1823390044

23,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/2

Specifiche

TipoDistributore a 4 vie
Raccordo GG 1/2
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.12 kg
Materiale corpoAlluminio