AVENTICS™ Raccordo multiplo 1823390045

Codice:

AVENTICS-1823390045

12,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/8

Specifiche

TipoDistributore a 9 vie
Raccordo GG 1/8
Raccordo RM5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.046 kg
Materiale corpoAlluminio