AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL 1827231041
Codice:
Specifiche
| Tipo di manometro | manometro a molla tubolare, per montaggio a quadro, con staffa di serraggio |
| Normalizzazione | EN 837-1 |
| Classe di qualità | 1,6 |
| Raccordo aria compressa | G 1/8 |
| Diametro nominale | 40 mm |
| Valore della scala | 0.2 |
| Campo d'impiego min. | 0 bar |
| Campo d'impiego max. | 4 bar |
| Campo di indicazione min. | 0 bar |
| Campo di indicazione max. | 6 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 6 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Colore sfondo | Nero |
| Unità scala principale (esterna) | bar |
| Colore scala principale (esterna) | Verde |
| Unità scala secondaria (interna) | psi |
| Colore scala secondaria (interna) | Bianco |
| Colore indicatore | Bianco |
| Peso | 0.097 kg |
| Materiale corpo | Acciaio, cromato |
| Materiale lastra trasparente | Polistirolo |
| Materiale filettatura | Ottone |