AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD, a gomito, A 3 poli, Snapp Ø8 1834484085

Codice:

AVENTICS-1834484085

38,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FA-SNAP8-3-5000-PUR-OW-3

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaSnapp Ø8
Attacco elettrico 1, numero poliA 3 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
Numero di conduttori3
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L5 m
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø4.5 mm
Peso0.138 kg
Materiale corpoPoliuretano
Materiale guaina cavoPoliuretano