AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD, Connettore M8x1, 4 poli 1834484145

Codice:

AVENTICS-1834484145

32,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FA-M8-4-3000-PUR-OW-4

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM8x1
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli4 poli
Numero di conduttori4
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L3 m
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø4.5 mm
Peso0.086 kg
Materiale corpoPoliuretano
Materiale guaina cavoPoliuretano