AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484166

Codice:

AVENTICS-1834484166

31,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FS-M8-3-3000-PUR-OW-3

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM8x1
Attacco elettrico 1, numero poliA 3 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
Numero di conduttori3
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L3 m
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.24 mm²
Cavo-Ø4.5 mm
Peso0.087 kg
Materiale corpoPoliuretano
Materiale guaina cavoPoliuretano