AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN standard 2121008380

Codice:

AVENTICS-2121008380

3,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-S-RPN-G038-DA08

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
Raccordo DØ 8
TipoQR1-S-RPN
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Confezione10 Pezzo
Peso0.0354 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentatoAcciaio inox
Materiale anello di sbloccoPoliammide
Materiale alloggiamento anello di sbloccoPressofuso di zinco
Materiale filettaturaOttone