AVENTICS™ Serie DDL 3375002000

Codice:

AVENTICS-3375002000

3382,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DDL 16 INPUT

Specifiche

NotaIngressi digitali
attacco segnale E/A tipoBoccola
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12
CertificatiATEX
ATEXATEX
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tipo di protezioneIP65
Corrente cumulativa dei sensori max.0,5 A
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Numero di ingressi16
Attacco di comunicazione 1, TipoConnettore (male)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12
Attacco di comunicazione 1, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12
Attacco di comunicazione 2, Numero polia 5 poli
Attacco elettrico tagliatramite connettore attacco di commutazione
Peso0.63 kg
Materiale corpoPoliuretano