AVENTICS™ Serie AR1 3513000020

Codice:

AVENTICS-3513000020

329,57 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AR1-G100-0050

Specifiche

Attacco 1G 1
Attacco 2G 1/2
Ø contenitore154 mm
Volume serbatoio aria5 L
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Materiale corpoAcciaio, cromato