AVENTICS™ Serie CC01 5341122100

Codice:

AVENTICS-5341122100

62,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ZZ99-G014-G014

Specifiche

Attacco 1G 1/4
Attacco 2G 1/4
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2500 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Peso0.07 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene