AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548934-013-1A

Codice:

AVENTICS-548934-013-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-FORM_A-24DC-48/50-60-6W-5.5VA-30MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED1
Indice di compatibilità55
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoforma A
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz48 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz48 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz5.5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz9.2 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz8 VA
Assorbimento di potenza DC6 W
Peso0.135 kg
CorpoPolifenilsolfuro