AVENTICS™ Interruttore di segnale 5510130000

Codice:

AVENTICS-5510130000

308,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
551-013

Specifiche

FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Portata nominale Qn120 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso0.11 kg
Materiale corpoPoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene