AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV07 5610102060

Codice:

AVENTICS-5610102060

8200,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
EV07-001-060-020-2DIAA

Specifiche

comandopilotaggio
comandoAnalogico
FunzionePressurizzante, uscita 10V costante per l'alimentazione di un potenziometro di valore nominale.
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.200 mA
Uscita valore effettivo4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Isteresi0,04 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn800 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP54
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
attacco segnaleEN 175301-803, forma A