AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED07 5610264810

Codice:

AVENTICS-5610264810

2946,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED07-000-060-420-2M12B

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Segnale in uscitaUscita di commutazione
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale4 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1300 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tagliaM12
attacco segnaleM12