AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD04, Leva manuale, con ritenzione 5634230100

Codice:

AVENTICS-5634230100

125,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD04-5/2XX-SR-HLX-G018-G018-S

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoLeva manuale, con/senza ritenzione
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
forza di azionamento min.15 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.65 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.65 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.38 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro