AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07, Leva, orizzontale ritentiva 5634450100
Codice:
Specifiche
| Azionamento | Azionamento meccanico |
| grandezza | CD07 |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Funzione valvola | NC/NO |
| attacco a piastra | raccordo a compressione |
| Elemento di comando | Leva, orizzontale ritentiva |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| Attacco aria compressa ingresso | G 1/4 |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| scarico raccordo aria compressa | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 1400 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| forza di azionamento min. | 15 N |
| Certificati | Adatto ad ATEX |
| ATEX | Adatto ad ATEX |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Temperatura del fluido min. | -25 °C |
| Temperatura del fluido max. | 80 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |