AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07, Manopola 5634460000

Codice:

AVENTICS-5634460000

140,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD07-3/2NC-SR-BU-M014-M014-S

Specifiche

AzionamentoAzionamento meccanico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC/NO
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoManopola
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoM14x1,5
attacco aria compressa uscitaM14x1,5
scarico raccordo aria compressaM14x1,5
Portata nominale Qn1400 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
forza di azionamento min.70 N
CertificatiAdatto ad ATEX
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³