AVENTICS™ Valvola 5/2, CD01-PA 5714003500

Codice:

AVENTICS-5714003500

96,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD01 - 5/2SR

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di raccordoattacco a piastra
Portata nominale Qn1010 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base DIN ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
ATEXAdatto ad ATEX
CertificatiPrivo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
NormeISO 15407-1
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Versione26 mm
Pressione di pilotaggio max.16 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Attacco aria compressa ingressoPiastra base DIN ISO 15407-1
Portata nominale Qn 1 a 21010 l/min
Portata nominale Qn 2 a 31010 l/min
Vite di fissaggioM4 con esagono incassato
Coppia di serraggio della vite di fissaggio2.5 Nm
Peso0.16 kg