AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD12 5724550220

Codice:

AVENTICS-5724550220

357,08 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-3/2NC-SR-024DC-I-G012-G012-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn4000 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità13, 14
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico34 ms
Tempo di disinserzione tipico90 ms