AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 490, Pressione di esercizio min. 0 bar 5724990220

Codice:

AVENTICS-5724990220

75,79 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezza490
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 4
Portata nominale Qn50 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC- 5 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico18 ms
Materiale corpoPoliossimetilene
Peso0.073 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C