AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD01-PA 5763510220

Codice:

AVENTICS-5763510220

143,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD01 - 5/2AS - 024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1010 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base DIN ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
CertificatiPrivo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
NormeISO 15407-1
Larghezza valvola pilota26 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordoattacco a piastra
Resetcon ritorno a molla pneumatica
Attacco aria compressa ingressoPiastra base DIN ISO 15407-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base DIN ISO 15407-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoPiastra base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoPiastra base DIN ISO 15407-1
Assorbimento di potenza DC1.6 W
grandezza26 mm