AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5790400310

Codice:

AVENTICS-5790400310

73,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 850 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 1/4"
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio12 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Assorbimento di potenza DC1.6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico18 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms
Materiale corpoPoliammide
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C