AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 1 5811430000

Codice:

AVENTICS-5811430000

166,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/3CC-I1-AIR-AA-X-T0

Specifiche

AzionamentoComando pneumatico
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Tipo di raccordoattacco a piastra
Portata nominale Qn1100 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
NormeISO 5599-1
Tipo di valvolavalvola a cassetto
VersioneISO 1
montabile in batteriamontabile in batteria
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressacentro chiuso
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C4.3 l/(s*bar)
Vite di fissaggiocon esagono incassato