AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2, Comando pneumatico monostabile 5812110720

Codice:

AVENTICS-5812110720

275,79 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2SR-024DC-I2-1M12-LUX-PA-X-C-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2700 l/min
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC0.35 W
Conduttanza portata C10.8 l/(s*bar)