AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000
Codice:
Specifiche
| Azionamento | pneumatico |
| Portata nominale Qn | 3300 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 3 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Versione | ISO 1 |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 5 mg/m³ |
| Conduttanza portata C | 11.3 l/(s*bar) |
| Peso | 0.39 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |