AVENTICS™ Flussometro serie AF2, IO-Link, senza fissaggio 8652AVBP4JA000N
Codice:
Specifiche
| Nota | Segnale in uscita: 1 uscita analogica 4 mA ... 20 mA + 1 uscita digitale/analogica (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / commutabile)+1 uscita digitale (PNP, NPN, push-pull, commutabile), link IO V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Senza fissaggio |
| grandezza | 652 |
| Principio di commutazione | Principio di misurazione portata: calorimetrico |
| Protocollo | IO-Link, Analogico |
| Portata nominale Qn, min., standard | 8 l/min |
| Portata nominale Qn max., standard | 1630 l/min |
| Portata nominale Qn min., ampliato | 1630 l/min |
| Caudal nominal Qn max., esteso | 2445 l/min |
| Raccordo aria compressa | 1/2 NPT |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Argon, Azoto, anidride carbonica |
| Grado di filtraggio | 5 µm |
| Display | OLED |
| Indicazione | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| Indicazione | bar, psi |
| Unità di visualizzazione temperatura | °C, °F |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | a 5 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica A |
| Segnale in uscita | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link |