AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet, senza fissaggio 8652AVBP4JA001N

Codice:

AVENTICS-8652AVBP4JA001N

1647,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
AF2-652-ETH-N012-CON

Specifiche

NotaWeb server integrato, raccordo 48 VDC mediante corrente tramite Ethernet, Senza fissaggio
grandezza652
Principio di commutazionePrincipio di misurazione portata: calorimetrico
ProtocolloEthernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Portata nominale Qn, min., standard8 l/min
Portata nominale Qn max., standard1630 l/min
Portata nominale Qn min., ampliato1630 l/min
Caudal nominal Qn max., esteso2445 l/min
Raccordo aria compressa1/2 NPT
CertificatiDichiarazione di conformità CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Argon, Azoto, anidride carbonica
Grado di filtraggio5 µm
DisplayOLED
Indicazionel/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicazionebar, psi
Unità di visualizzazione temperatura°C, °F
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12x1
Conexión eléctrica 2, numero poliA 8 poli
Attacco elettrico 2, codificaCon codifica X
Segnale in uscitaOPC UA, MQTT, Web server integrato