AVENTICS™ Flussometro serie AF2, struttura tubolare 653 con tubo di raccordo, link IO 8653AV006JA0000

Codice:

AVENTICS-8653AV006JA0000

2037,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
AF2-653-FLX-N100-CON

Specifiche

NotaSegnale in uscita: 1 uscita analogica 4 mA ... 20 mA + 1 uscita digitale/analogica (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / commutabile)+1 uscita digitale (PNP, NPN, push-pull, commutabile), link IO V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Senza fissaggio
grandezzaDN25
Principio di commutazionePrincipio di misurazione portata: calorimetrico
ProtocolloIO-Link, Analogico
Portata nominale Qn, min., standard14.7 l/min
Portata nominale Qn max., standard2945 l/min
Portata nominale Qn min., ampliato2945 l/min
Caudal nominal Qn max., esteso4417 l/min
Raccordo aria compressa1 NPT
CertificatiDichiarazione di conformità CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Argon, Azoto, anidride carbonica
Materiale tuboAcciaio inox 1.4301
DisplayOLED
Indicazionel/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicazionebar, psi
Unità di visualizzazione temperatura°C, °F
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12x1
Conexión eléctrica 2, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 2, codificaCon codifica A
Segnale in uscitaPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link