AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 8940410602
Codice:
Specifiche
| Montaggio indiretto per serie | TRB, ITS, 523 |
| Tipo di contatto | Reed |
| Tensione di esercizio DC, min. | 10 V DC |
| Tensione di esercizio DC, max. | 48 V DC |
| Tensione di esercizio AC, min. | 10 V AC |
| Tensione di esercizio AC, max. | 48 V AC |
| Potenza di commutazione | 60 W / 60 VA |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 75 °C |
| Corrente di commutazione DC, max. | 3 A |
| Corrente di commutazione AC, max. | 3 A |
| Precisione del punto di commutazione | ±0,1 mT |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | Forma B industria |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 2 poli |
| Resistenza all'urto | 50 g / 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni | 35 g (50 - 2000 Hz) |
| Materiale corpo | polieterimmide |