AVENTICS™ Accoppiatore bus, Serie 580 P580AECH2010A00

Codice:

AVENTICS-P580AECH2010A00

1202,80 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
580 CHARM STD KIT

Specifiche

Protocollo bus di campoDeltaV
NotaConnessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O, connettore per l'alimentazione M12x1, a 5 poli
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero delle posizione delle valvole max.43
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.3 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiCortocircuito, Sovratensione
Attacco elettrico tipoa 5 poli, Con codifica A, Connettore, M12x1
Peso0.32 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso