AVENTICS™ Cilindro a doppio pistone, Serie TWC R402000794

Codice:

AVENTICS-R402000794

319,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TWC-DA-006-0010-BV-SE

Specifiche

Ø pistone6 mm
Corsa10 mm
RaccordoM5
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Forza del pistone in entrata19 N
Forza del pistone in uscita35 N
Velocità max.0.5 m/s
Impostazione corsa max. arretrata-5 mm
Energia di ammortizzamento max.0.003 J
Peso 10 mm corsa0.06 kg
Peso corsa da +10 mm0.012 kg
Gioco max. (radiale)1 °
Materiale coperchio anterioreAlluminio
Superficie coperchio frontaleanodizzato
Materiale coperchio posteriorePoliossimetilene