AVENTICS™ Cilindro a doppio pistone, Serie TWC R402000803

Codice:

AVENTICS-R402000803

451,52 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TWC-DA-010-0050-BV-SE

Specifiche

Ø pistone10 mm
Corsa50 mm
RaccordoM5
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Ammortizzamentoelastico
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Forza del pistone in entrata63 N
Forza del pistone in uscita98 N
Velocità max.0.5 m/s
Impostazione corsa max. arretrata-5 mm
Energia di ammortizzamento max.0.03 J
Peso 10 mm corsa0.125 kg
Peso corsa da +10 mm0.018 kg
Gioco max. (radiale)0.8 °
Materiale coperchio anterioreAcciaio, cromato
Superficie coperchio frontalenichelato