AVENTICS™ Modulo di rotazione, Serie RCM-SE R412000364

Codice:

AVENTICS-R412000364

1065,16 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RCM-16-180-SE-00-00

Specifiche

Diametro16 mm
Raccordo aria compressaM5
Pistone magneticocon pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazionePistone doppio con cremagliera
Easy2Combineidoneo
grandezzaRCM-16
Coppia teorica a6 bar
Tempo di oscillazione min.0.2 s
Consumo d'aria per rotazione20.71 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto490 N
Carico radiale dell'albero580 N
Momento d’inerzia di massa max. consentito1.6
Coppia teorica1.7 Nm
Ripetibilità0.2 °
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Angolo di rotazione min.0 °
Angolo di rotazione max.180 °
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.5 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³