AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412003484

Codice:

AVENTICS-R412003484

5894,99 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-BPDP-24DR

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campoPROFIBUS DP
Collegamento I/O24 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.24
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-15 % / +20 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.12 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.063 mA
Ampliación de módulo E/S max.6
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaDIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
Raccordo Sistema di valvoleBoccola
Raccordo Sistema di valvolelistello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole2x13 poli
Attacco di comunicazione 1, TipoConnettore (male)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12
Attacco di comunicazione 1, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica B
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12