AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

Codice:

AVENTICS-R412003486

2588,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
TipoAS i con ingressi
Protocollo bus di campoAS-i
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/O8DI/8DO-AUX
Collegamento I/O8 ingressi / 8 uscite
attacco segnale E/A tipoBoccola
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM8
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.8
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.03 mA
Numero di ingressi8
I/O Code7
ID Code / ID2 CodeF / E
Emissione di disturbo secondo normaEN 50295
Resistenza al disturbo secondo normaEN 50295
Raccordo Sistema di valvoleBoccola
Raccordo Sistema di valvolelistello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole2x13 poli
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaCavo piatto AS-i giallo