AVENTICS™ Serie QR1-AGS R412005474

Codice:

AVENTICS-R412005474

42,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-AGS-G014-DA10

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2Ø 10
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Portata nominale Qn 1 a 21500 l/min
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.06 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sbloccoPoliammide
Materiale leva manualePoliammide