AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie QR1-ANR R412005565

Codice:

AVENTICS-R412005565

41,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-ANR-G018-DA04

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Raccordo aria compressa 1Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Portata nominale Qn 1 a 2280 l/min
Pressione di esercizio min.0.8 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.016 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sbloccoPoliammide