AVENTICS™ Distributore, Serie AS2-DIS R412006251

Codice:

AVENTICS-R412006251

79,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-DIS-G038-NC3

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 3/8
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 3 vie
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 23600 l/min
Portata nominale Qn 1 a 32000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 52000 l/min
Peso0.25 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco