AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie AS2-BAV R412006257

Codice:

AVENTICS-R412006257

130,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-SOV-G038-MAN-4-ST

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn2000 l/min
Raccordo aria compressaG 3/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Elemento di comandomanopola
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipovalvola a magnete
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuralucchettabile
Tipo di chiusuraper lucchetto
montabile in batteriamontabile in batteria
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Portata nominale Qn 1 a 22000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3380 l/min
Peso0.206 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale piastra di bloccaggioacciaio zincato
Materiale coperchio anteriorePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco