AVENTICS™ Valvola di riempimento progressivo, Serie AS2-SSV R412006272

Codice:

AVENTICS-R412006272

201,10 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-SSV-G014-FIA

Specifiche

Azionamentopneumatico
ComponentiValvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn2000 l/min
Raccordo aria compressaG 1/4
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipovalvola a magnete
montabile in batteriamontabile in batteria
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella40 µm
Peso0.203 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriorePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco