AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie AS2-SOV R412006381

Codice:

AVENTICS-R412006381

459,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-SOV-G038-3/2-024-M12

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2000 l/min
Raccordo aria compressaG 3/8
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Portata nominale Qn 1 a 22000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3380 l/min
Tensione di esercizio24 V DC
Assorbimento di potenza DC2 W
Tipo di protezione con raccordoIP65
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Peso0.219 kg