AVENTICS™ Serie DDL R412006999

Codice:

AVENTICS-R412006999

3680,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

Specifiche

EsecuzioneValvola pilota
Protocollo bus di campoDeviceNet
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Collegamento I/O1 uscita / 1 ingresso
attacco segnale E/A tipoBoccola (female)
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12
attacco segnale E/A numero polia 5 poli
Design bus di campodesign S
CertificatiATEX
ATEXATEX
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-20 % / +20 %
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori0 % / +10 %
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Tempo di aumento della velocità2 s
Trasmissione dati bit128 bit
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Numero di ingressi1
Numero di uscite1
Attacco di comunicazione 1, TipoConnettore (male)