AVENTICS™ Filtro, Serie AS3-FLS R412007006

Codice:

AVENTICS-R412007006

229,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-FLS-G038-SSS-HO-05,00

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in metallo con cupoletta
RaccordoG 3/8
Portata nominale Qn3500 l/min
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume contenitore del filtro49 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.723 kg
cupolettacon cupoletta
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePressofuso di zinco
Materiale cartuccia filtropolietilene