AVENTICS™ Distributore, Serie AS3-DIS R412007250

Codice:

AVENTICS-R412007250

89,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-DIS-G038-NC3

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 3/8
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 4 vie
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 27250 l/min
Portata nominale Qn 1 a 35500 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 42300 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 52250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 62300 l/min
Peso0.32 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco